Vekselrettere

Telecom Inverter Solution
Telecom-inverterløsning
Eaton Telecom Inverter er en nyskapende inverterløsning med to innganger, for applikasjoner der det kreves svært høy pålitelighet i vekselstrømforsyningen. Ved å bruke en 230Vac-inngang i tillegg til en 48Vdc-inngang, har Eaton utviklet en løsning som fjerner gapet mellom tradisjonelle UPS-systemer og konvensjonelle inverterløsninger.
Matrix 48Vdc Inverter Solution
Matrix 48V DC vekselretter-løsning
MATRIX-løsningen er et integrert vekselretterkraftsystem som er utviklet til bruk i systemer der det er nødvendig med meget høy funksjonsstabilitet for vekselstrømforsyningen.Modulutformingen til MATRIX sikrer maksimal fleksibilitet til å konfigurere løsninger til kundens behov.
Matrix 2000 Stand Alone Inverter
Matrix 2000 frittstående vekselretter
Eatons Matrix 2000 frittstående vekselretter er utviklet til bruk i telekommunikasjonssystemer der det er nødvendig med en meget funksjonsstabil vekselstrømforsyning. Den høye virkningsgraden og kompakte størrelsen gjør Matrix 2000 vekselretter til en enestående løsning for strøm til alle typer kritisk vekselstrømsutstyr.
E-mail this page Print this page
Copyright ©2018 Eaton
All rights reserved.