Matrix 48V DC vekselretter-løsning
MATRIX-løsningen er et integrert vekselretterkraftsystem som er utviklet til bruk i systemer der det er nødvendig med meget høy funksjonsstabilitet for vekselstrømforsyningen.Modulutformingen til MATRIX sikrer maksimal fleksibilitet til å konfigurere løsninger til kundens behov. Modulene omfatter vekselrettere, statisk bryter, kontroller, og moduler for brukergrensesnitt og avkobling ved vedlikehold. Med sin allsidige "byggeblokk"-utforming og N+1 redundanskonfigurering sørger MATRIX for funksjonsstabil vekselstrøm til telekommunikasjon og industri. MATRIX statiske lastbryter gir automatisk og umiddelbar kraftoverføring fra lysnett til vekselretter og tilbake. Slik sikres uavbrutt vekselstrømforsyning til sensitivt elektronisk utstyr.
MATRIX-løsningen anvender digital mikroprosessorstyring. Overvåkingskontrolleren oppgir systemstatusen i sanntid via omfattende LCD/LED-skjermer og gjør det mulig å stille inn programmer fra informasjonspanelet.
Med MATRIX modul for kommunikasjonsgrensesnitt installert kan du kontrollere og overvåke systemet på avstand.
Funksjoner og fordeler
- Maksimal effekttetthet reduserer plasskravet
- Hot-plug-tilkobling gjør det mulig å legge til eller fjerne moduler uten å avbryte vekselstrømforsyningen
- En allsidig modulutforming gjør det mulig å ha mange ulike konfigurasjoner for ulike kraftbehov
- Kapasitet på opptil 18 kVA med N+1-redudans når den er konfigurert med statisk lastbryter
- Alternativer for enkeltfase 120 V AC eller 230 V AC utgangseffekt
- "All master" dynamisk mekanisme eliminerer enkeltpunktfeil og gir optimal funksjonsstabilitet
- Høy virkningsgrad, > 89 %
- En omfattende LC/LED-skjerm oppgir systemstatus, og et brukervennlig panel gjør det enklere å stille inn programmer
- Alternativ bryter for frakobling ved vedlikehold med integrert vekselstrømfordeling
- USB/RS232/RS485-kommunikasjon for lokal- og fjernadministrasjon