Maxi Network product image

Eaton MaxiNetwork

Eatons MaxiNetwork-serie med integrerte likestrømsystemer anvender Eatons NPR likerettermoduler og har plass til innebygde og eksterne VRLA-batteristrenger avhengig av den ønskede driftstiden.

Det finnes en rekke fordelingsalternativer som omfatter enten sikring i NH (DIN)-format eller kompakte effektbrytere.

Alle systemer anvender kontrollmoduler i SM60/SM65-serien.

Alternativer for frakobling ved lav spenning (LVD) er også tilgjengelige.

Kraftsystemer i MaxNetwork-serien er konfigurert for rask installasjon og oppsett. Alle systeminnstillinger kan justeres i programvaren og lagres i konfigurasjonsfiler som kan overføres slik at nye systemoppsett kan utføres i ett trinn.

Funksjoner og fordeler

  • Systemstørrelser opptil 378 kW
  • Typisk 72 kW (1500 A) i et enkelt likeretterkabinett
  • Tilkobling av parallellsystem (master/slave)
  • Primærfordelingskabinett opptil 4000 ampere
  • Batterikabinetter med integrert beskyttelse og lavspenning Frakobling
  • Sekundærfordelingskabinetter ved nær maks.-belastning
  • Likerettere med hot swap
  • Høy effekttetthet
  • Forhåndskonfigurert programvare
  • Fleksibel modulutforming

Typiske anvendelsesområder

  • Trådløse hovedkoblingslokasjoner for MSC og RNC (CDMA/GSM/3G UMTS)
  • Transmisjonsterminaler
  • Hovedkoblingspunkter
E-mail this page Print this page
Copyright ©2018 Eaton
All rights reserved.