International *WORLDWIDE SITES

Soluções Access/Metro Network DC Power - 24V & 48V

3G Access Power Solutions

DU-X e-Fuse based Low Power System

A 19” 1U high compact Low Power System using an electronic fuse-based distribution with embedded system controller.
3G Access Power Solutions 3G Access Power Solutions
Soluções 3G Access Power – gama APS3 e APS6
São sistemas de montagem em rack 19” utilizando rectificadores Eaton 3G Access Power de 24V ou 48V.
3G Access Power Solutions
Soluções 3G Access Power – gama APS12
São sistemas de montagem em rack 19” utilizando rectificadores Eaton 3G Access Power de 48V.
3G Access Power Solutions-UL Series
Soluções 3G Access Power – gama UL
São sistemas de montagem em rack 19” utilizando rectificadores Eaton 3G Access Power de 48V, ideais para desenvolvimento rápido em instalações de cliente ou bastidores que requerem certificações UL e FCC.
DV2 with Batteries
DV2 - Soluções 3G Access Power com baterias
As soluções Eaton de Dados-Voz-Video com rectificadores de 24V e 48V foram projectadas para aplicações compactas de rede, devido à sua eficiência e flexibilidade.
3G Flexi-Access Power Solutions
Flexi - Soluções 3G Access Power
Eaton Flexi – Soluções 3G Access Power foram projectadas para aplicações de rede com e sem fios. Com profundidade reduzida e diversas opções para o armário de baterias, é adequado para ambientes com espaço reduzido, e o design inovador reduzido diminui os custos de transportes, melhora o armazenamento e o controlando, e pode ser ajuntado facilmente no local.
Maxi Access 3G Power Solutions
Maxi Access 3G Power Solutions
The Eaton® Maxi Access 3G Power Solutions range of DC power systems is designed for communication applications requiring compact, efficient, reliable and secure DC power. System configurations include single cabinets offering up to 20kW, or two cabinets suited together to permit up to 40kW of output power.
Outras soluções Access Power…
Soluções Access Power…
Soluções Maxi Access Power…
E-mail this page Print this page
Copyright ©2021 Eaton
All rights reserved.