International *WORLDWIDE SITES

Access Power Solutions (APS-400)

Soluções 3G Access DC Power – Gama UL 24V & 48V

As soluções Eaton 3G Access Power são ideais para as exigentes aplicações de telecomunicações de baixa e elevada potência, podendo ser fornecidas com ou sem baterias. Para todas as aplicações típicas incluindo de interior, plataformas exteriores, centros de dados e acessos IP.

As soluções Eaton 3G Access Power gama 400 têm a certificação das normas UL e FCC. Concebidos para serem de fácil utilização, o ecrã tem um menu a cores e está pré-configurado para uma rápida instalação e manutenção. São de montagem em rack 19”, sendo a melhor opção para colocação em bastidores ou qualquer outro local. Todas as funcionalidades do software são ajustáveis e as configurações gravadas para um reinício mais rápido.

Caraterísticas & Benefícios

  • Solução de 19” compacto e escalável
  • Permite a distribuição, controlo e mais de 3 rectificadores num único equipamento
  • Elevada densidade (105ª@ 48V/3U, 19”)
  • Gama operacional elevada com a tensão de entrada rectificada
  • Possibilidade de expansão em funcionamento (hot-swap)
  • Elevada confiança no arrefecimento
  • Elevada eficiência e factor de potência único
  • Única entrada AC ou rectificador individualizado
  • Sistema com características de gestão inteligentes
  • Acesso remoto (TCP/IP, web browser, SNMP)
  • Software pré-configurado para funcionamento simples e rápido
  • Software de gestão de energia
  • Custos de funcionamento optimizados e reduzidos
E-mail this page Print this page
Copyright ©2021 Eaton
All rights reserved.