International *WORLDWIDE SITES

Access Power Solutions

Soluções – 3G Access DC Power – Gama APS3 e APS6 – 24V & 48V

Sistemas DC para equipamentos de telecomunicações 24V acima de 8.64 kW

Sistemas DC para equipamentos de telecomunicações 24V acima de 12 kW

A gama Eaton 3G Access Power são a solução ideal para sistemas de telecomunicações compactos, eficientes e flexíveis.

Estes sistemas de rack 19” utilizam rectificadores 24V ou 48V com tensão de saída de 280A

O sistema também inclui um painel de distribuição DC e um versátil sistema de controlo SC200 com Ethernet, GSM (incluindo mensagens de texto), modem e opções de comunicações TCP/IP.

Característcas e benefícios

  • Elevada confiança no arrefecimento
  • Sub-rack 19”
  • Opções modulares 3U e 6U
  • Acima de 6 mdulos de rectificadores
  • Software pré-configurado
  • Elevada densidade (280A/6U, 19”)
  • Múltiplas opções AC (1Ø, 3Ø, 2Ø)
  • Possibilidade de expansão em funcionamento (hot-swap)
  • High efficiency and unity power factor
  • Opções prioritárias e não prioritárias para distribuidores DC
E-mail this page Print this page
Copyright ©2021 Eaton
All rights reserved.