International *WORLDWIDE SITES

Flexi - 3G Access Power Solution product image

Flexi – Soluções 3G Access DC Power

As soluções Eaton 3G Access Power compactas e flexíveis são ideais para as exigentes aplicações de telecomunicações de baixa e média potência

Com pouca profundidade e diversas dimensões, é adequado para instalações com espaço reduzido. O design inovador reduz o custo de transporte e manuseamento e é facilmente instalado no local.

Estes sistemas DC utilizam os módulos rectificadores APR48-3G e podem ser adicionadas até 4 baterias VRLA de 48V de capacidade. Todos os sistemas incluem um distribuidor integral AC e DC com possíveis combinações de fusíveis e MCBs.

Está disponível a função de se desligar quando a tensão é muito baixa. Tem também um sistema de controlo SC200 com funções de comunicação opcionais como por exemplo SNMP e TCP/IP.

Este sistema de controlo SC200 permite: compensação da temperatura da baterias, teste de descarga das baterias, monitorização intermédia e muito mais. As soluções Flexi – gama 3G permitem uma instalação e ligação rápida. Todos os parâmetros são facilmente ajustáveis e transferidos para o software de configurações

Características & Benefícios

  • Design inovador que reduz o custo de transporte e manuseamento
  • Baterias integradas com altura de rack opcional
  • Opcional para instalação no rack com profundidade de 450 mm
  • Distribuição DC integral
  • Tensão de entrada DC com grande intervalo
  • Rectificadores substituíveis em funcionamento
  • Elevada densidade
  • Software de pré-configuração
  • Design flexível e modular
  • Monitorização e controlo remoto
  • Comunicações Ethernet com SNMP

Aplicações típicas

  • Sites wireless BTS e MSC (CDMA/GSM/3G/UMTS)
  • Nós WiMAX
  • Switch local ou centralizado
  • Nós switch IP
E-mail this page Print this page
Copyright ©2021 Eaton
All rights reserved.