International *WORLDWIDE SITES

Inversores

Telecom Inverter Solution
Soluções Telecom Inverter
A Eaton Telecom Inverter é uma solução inovadora de dupla entrada de inversão, projectado para aplicações onde a alta fiabilidade da fonte AC é necessária. Ao incorporar uma entrada de 230 VAC, bem como a entrada de 48 VDC, a Eaton desenvolveu uma solução que fecha a lacuna entre os equipamentos UPS e soluções tradicionais de conversão.
Matrix 48Vdc Inverter Solution
Inversor Matrix 48Vdc
A solução Matrix é um sistema inversor desenhado para ser utilizado em aplicações que necessitem de alta disponibilidade na alimentação eléctrica. O desenho modular da Matrix assegura a máxima flexibilidade pois permite a configuração adaptada às necessidades de cada cliente.
Matrix 2000 Stand Alone Inverter
Inversor Matrix 2000 Standalone
O inversor Eaton® Matrix™ 2000 Standalone foi desenhado para aplicações de telecomunicações onde é necessário a manutenção da alimentação eléctrica. A elevada eficiência e tamanho compacto fazem do inversor Matrix 2000 uma solução ideal para equipamentos críticos.
E-mail this page Print this page
Copyright ©2021 Eaton
All rights reserved.