Rectificadores 24V e 48V
Os rectificadores da gama Eaton 3G foram desenhados para proporcionar a máxima eficiência, elevada densidade e poupança de custos. Estes equipamentos permitem um elevado nível de flexibilidade pois podem ser instalados verticalmente ou em torre, suportam diversos tipos de alimentação e também são escaláveis acompanhado o crescimento da rede.
Eaton EPR48-3G
(48V) Rectificadores Enterprise Power são desenhados especialmente para aplicações empresariais como por exemplo PoE e redes de dados VoIP, infra-estruturas e também bastidores de telecomunicações de exterior.
Eaton APR24-3G
(24V) Rectificador Access Power desenhado especialmente para telecomunicações e aplicações industriais ligeiras como por exemplo estações móveis, redes de rádios e sistemas SCADA.
Eaton APR48-3G
(48V) Rectificador Access Power desenhado especialmente para aplicações de rede como por exemplo estações móveis, nós Wi-Fi, equipamentos locais e instalação em cabines de exterior.
Rectificador de poupança de energia
O rectificador de poupança de energia da Eaton® APR48-ES foi desenhado para ser utilizado em redes de telecomunicações, poupando energia ao longo do circuito, reduzindo deste modo a emissão de carbono.
Eaton CR48-3G
(48V) Rectificadores Core Power foi desenhado especialmente para aplicações de rede de escritórios centrais e data centers. Cada rectificador Core tem uma potência de saída acima de 5800W.
Outros rectificadores…