Inversor Matrix 48Vdc
A solução Matrix é um sistema inversor desenhado para ser utilizado em aplicações que necessitem de alta disponibilidade na alimentação eléctrica.
O desenho modular da Matrix assegura a máxima flexibilidade pois permite a configuração adaptada às necessidades de cada cliente.
Os módulos incluem inversores, switch estáticos, controladores, modúlos de interface e bypass de manutenção.
Com esta diversidade de módulos, as configurações podem ser feitas à medida e também adaptadas a uma solução de redundância N+1. O transfer switch Matrix assegura transferência de carga automática e instantânea entre a fonte principal e o inversor e vice versa, garantindo a alimentação eléctrica aos equipamentos mais sensíveis.
A solução Matrix tem um controlo microprocessador. O controlo de monitorização disponibiliza em tempo real o estado do sistema através de um display LCD/LED e também alterações na configuração.
Com o interface de comunicação instalado o Matrix pode fazer o controlo e monitorização do sistema à distância
Características & Benefícios
- Adequado para espaços reduzidos
- Adicionar ou retirar módulos sem necessidade de desligar a alimentação eléctrica
- Desenho versátil e modular que permite uma variedade de configurações
- Capacidade acima de 18 kVA com redundância N+1 quando configurado sem o static transfer switch
- Opções de saída monofásica 120Vac ou 230Vac
- Os mecanismos dinâmicos eliminam qualquer ponto de falha, aumentando a disponibilidade
- Elevada eficiência >89%
- Display LCD/LED de fácil utilização com informação do estado de todo o sistema
- Bypass de manutenção opcional com alimentação
- Comunicação local USB/RS232/RS485 e gestão remota