International *WORLDWIDE SITES

Telecom Matrix Inverter

Soluções Telecom Inverter

A Eaton Telecom Inverter é uma solução inovadora de dupla entrada do inversor projectada para aplicações onde a alta fiabilidade da fonte AC é necessária. Ao incorporar uma entrada de 230 VAC, bem como a entrada de 48VDC, a Eaton desenvolveu uma solução que fecha a lacuna entre os equipamentos UPS e soluções tradicionais de conversão.

A arquitectura inovadora permite que os utilizadores tenham de energia AC limpa, regulada e de um modo para todas as cargas críticas com o mesmo n + x que os sistemas tradicionais de alimentação DC. O projecto do inversor assegura uma transferência sem descontinuidades entre os inputs e AC DC, dando tempo de transferência zero, eliminando a necessidade de uma transferência estática Switch.

Os utilizadores podem selecionar entre "modo de funcionamento" e "modo de baterias". No modo de funcionamento, o inversor opera de um modo semelhante a uma UPS de dupla conversão, fornecenfo à carga energia AC de um modo contínuo. Em "modo de baterias", o inversor recebe energia a partir da entrada DC. Quando a energia de entreda preferida é interrompida, os inversores alternar facilmente para a entrada alternativa, sem interrupção de energia para suas cargas críticas AC.

As soluções Eaton Telecom Inverter pode ser configurado com um módulo de controlador opcional e/ou manutenção Bypass Switch. O controlador fornece o status do sistema de acompanhamento em tempo real através de monitores LCD/LED e permite a parametrização do sistema através do painel do teclado. O interface de comunicação permite aos utilizadores monitorizar e controlar o sistema remotamente.

Um opcional Manutenção Bypass Switch permite aos utilizadores alternar manualmente entre as cargas de potência do inversor e acorrente alterna, permitindo a paralisação completa do sistema doinversor mantendo ainda a rede eléctrica para as cargas.

E-mail this page Print this page
Copyright ©2021 Eaton
All rights reserved.