International *WORLDWIDE SITES

Access Power Solutions (APS12 Series)

Soluções – 3G Access DC Power – Gama APS12 – 24V & 48V

Sistemas DC para equipamentos de telecomunicações 48V acima de 21.6 kW

A gama Eaton 3G Access Power são a solução ideal para sistemas de telecomunicações compactos, eficientes e flexíveis.

Estes sistemas de rack 19” utilizam rectificadores 48V com tensão de saída de 450A

O sistema também inclui um painel de distribuição DC e um versátil sistema de controlo SC200 com Ethernet, GSM (incluindo mensagens de texto), modem e opções de comunicações TCP/IP.

Características & Benefícios

  • Compacto 9U, Sub-rack 19”
  • Acima de 12 módulos de rectificadores
  • Software pré-configurado
  • Elevada densidade (450A/9U)
  • Dupla entrada AC
  • Possibilidade de expansão em funcionamento (hot-swap)
  • Elevada eficiência e factor de potência único
  • Opções prioritárias e não prioritárias para distribuidores DC
E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.