International *WORLDWIDE SITES

Access Power Solutions (APS12 Series)

3G 액세스 DC 전력 솔루션 – APS12 시리즈 - 24V & 48V

Telecom 48V 보안 DC 전원장치 (최대 21.6kW)

Eaton 3G 액세스 전력 솔루션은 효율적이며 유연한 소형 DC 전원공급장치가 요구되는 저전력 ~ 중전력 통신 애플리케이션에 이상적인 제품입니다.

48V Eaton 3G 액세스 전력 정류기 모듈을 사용하는 19” 랙 마운트형 장치는 최고 450A의 출력을 제공합니다.

장치에는 이더넷, GSM 셀룰러 (문자 메시지 포함), 표준 모뎀, TCP/IP 통신 옵션을 갖춘 통합 DC 배전 패널 및 다기능 SC200 시리즈의 시스템 제어기가 포함됩니다.

기능 & 특징

  • 컴팩트한 9U, 19” 서브랙
  • 정류기 모듈 (최대 12대)
  • 사전구성형 소프트웨어
  • 고전력밀도 (450A/9U)
  • 듀얼 AC 입력
  • 신속한 온라인 정류기 확장 (핫 스왑)
  • 고효율 및 단위 역률
  • DC 배전용 우선/비우선 옵션

E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.