APS6-3G – UL인증 시리즈는 배터리와 함께 또는 배터리없이 사용할 수 있는 컴팩트하고, 효율적이며 유연한 DC 파워를 필요로 하는 저전력에서 중간 전력 통신 어플리케이션에 이상적입니다. 높은 전력 밀도 (12kW@ 48V/6U, 19”)를 가지고 있으며, 19인치 릴레이 랙이나 폐쇄형 캐비넷에 적합합니다.
DV2 – 3G 액세스 전력 솔루션 (배터리 내장)
Eaton 데이터-음성-영상 전력 솔루션 계열의 24V/48V DC 전원장치는 효율적이며 유연한 소형 DC 전원공급장치가 요구되는 통합 네트워크 애플리케이션을 위해 설계된 제품입니다.