3G 액세스 DC 전력 솔루션 - 24V & 48V UL 시리즈
Eaton 3G 액세스 전력 솔루션은 효율적이며 유연한 소형 배터리 내장/비내장 DC 전원 공급장치가 요구되는 저전력 ~ 중전력 통신 애플리케이션에 이상적인 제품입니다. 대표 애플리케이션으로는 가입자 단말장비(CPE), 옥외 발전설비, 데이터 네트워크 및 IP 라우터용 대기 전력이 있습니다.
Eaton 3G 액세스 전력 솔루션 400 시리즈는 UL 및 FCC 표준 인증 제품입니다. 기술자용으로 개발된 사용자 인터페이스는 풀 컬러 메뉴 스크린으로 구성되어 있으며 신속한 설치와 간편한 커미셔닝을 위해 사전구성되어 제공됩니다. 19” 랙 마운트형 장치는 고객 시설 또는 인클로저의 신속한 배치에 적합합니다. 모든 시스템 설정은 소프트웨어에서 조정가능하며 반복적인 원스텝 시스템 셋업을 위해 전송 가능한 설정파일에 저장됩니다.
기능 & 특징
- 컴팩트한 확장형 19” 서브랙(sub-rack) 솔루션
- 분배기, 제어기 및 최대 3 대의 정류기를 단일 셀프로 제공
- 고전력밀도 (105A @ 48V/3U, 19”)
- 상용 AC 입력 전압 정류기로 폭넓어진 작동 범위
- 신속한 온라인 정류기 확장 (핫 플러그)
- 높은 신뢰도를 구현하는 팬 냉각
- 고효율 및 단위 역률
- 단일 AC 입력 또는 개별 정류기 급전
- 지능형 시스템 관리 기능
- 원격 액세스 (TCP/IP, 웹 브라우저, SNMP)
- 신속하고 간단한 배치를 위해 사전구성형 소프트웨어
- 에너지 관리 소프트웨어
- 효율 최적화 및 운영비용 절감