Eaton Logo, links to the Eaton homepage

효율 – Energy Saver 정류기

  • 에너지 절감 효율 (96% 이상)을 갖추어, 현재 출시된 타 브랜드의 동급 정류기에 비해 DC 변환 프로세스에서 낭비 에너지를 50% 이상 절감할 수 있습니다 (공칭 240Vac 입력 기준).
     
  • 고에너지 절감 정류기 효율과 관련된방열량 저감 기능으로 열 관리 요구사항이 축소되므로 OPEX 추가 절감이 가능해집니다.
     
  • 정류기 스위치의 On/Off 기능을 갖추어, 개별 정류기 부하를 최적 범위로 유지하는 “LBRS(Load Based Rectifier Shutdown)” 은 물론, 일반적인 운용 조건에서의 폭넓은 부하 범위에 대한 고효율곡선을 제공하므로피크 에너지 효율 효율이 확보됩니다.
     
  • 낭비 에너지 저감으로 상당한 OPEX/CO2 배출량 절감
Efficiency Curve - Energy Saver Rectifier           Logo Smarter Energy

E-mail this page Print this page
Copyright ©2019 Eaton
All rights reserved.