DV2-3G 메트로 파워 솔루션 (UL 인증)
UL인증 Eaton DV2-3G 메트로 파워 솔루션은 컴팩트하고, 효율적이며 유연한 DC 파워를 필요로 하는 저전력에서 중간 전력 통신 어플리케이션에 이상적입니다. 전형적인 어플리케이션은 고객 구내 장비, 외부 보호소, VoIP, 자동사설교환기(PABX), 데이터 네트웍과 IP라우터를 위한 대기 DC 전원을 포함하고 있습니다. 최대 부하 전류 600A의 48Vdc 시스템. 최대 부하 전류 500A의 24Vdc 시스템.