International *WORLDWIDE SITES

Metro Power product image

DV2-3G 메트로 파워 솔루션 (UL 인증) – 확장 배터리

48Vdc : 4스트링, 또는

24Vdc : 8스트링

UL인증 Eaton 3G 메트로 파워 솔루션은 컴팩트하고, 효율적이며 유연한 DC 전원을 필요로 하는 저전력에서 중간 전력 통신 어플리케이션에 이상적입니다. 전형적인 어플리케이션은 고객 구내 장비, 외부 보호소, VoIP, 자동사설교환기(PABX), 데이터 네트웍과 IP라우터를 위한 대기 DC 전원을 포함하고 있습니다.

확장 배터리 캐비넷(Extension Battery Cabinet)은 중요한 통신과 IT장비에 대해 고객들이 쉽게 추가 배터리 백업시간을 구성하고 설치할 수 있습니다. DV2-3G 메트로 캐비넷은 최대 6개까지의 확장 배터리 캐비넷을 추가설치 가능하며, 48Vdc 솔루션에서 4200Ahr, 24Vdc 솔루션에서 8400Ahr까지 총 배터리용량을 확보할 수 있습니다.

확장 배터리 캐비넷은 파워 캐비넷에서 사용가능한 출력회로의 수를 확장해서, 옵션 DC 배전에 장착할 수 있습니다. 이 경우, 쉽게 장착되는 플러그인 유압/자기 회로차단기를 활용합니다.

특징 및 장점

  • 24" x 24" 캐비넷
  • 4 배터리 선반
  • 쉽게 장착하는 플러그인 유압/자기 회로차단기를 가진 선택적 DC 배전
  • UL인증
E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.