최대 부하 전류 600A의 48Vdc 시스템
최대 부하 전류 500A의 24Vdc 시스템
UL인증 Eaton DV2-3G 메트로 파워 솔루션은 컴팩트하고, 효율적이며 유연한 DC 전원을 필요로 하는 저전력에서 중간 전력 통신 어플리케이션에 이상적입니다. 전형적인 어플리케이션은 고객 구내 장비, 외부 보호소, VoIP, 자동사설교환기(PABX), 데이터 네트웍과 IP라우터를 위한 대기 DC 전원을 포함하고 있습니다.
DV2-3G 메트로 시리즈는 부하와 배터리 충전에 최대 40kW의 출력을 낼 수 있습니다. 최첨단 기술인 Access 3G, 혹은 플러그인 유압 자기 회로 차단기를 용이하게 장착할 수 있는 필수적인 DC 배전 패널, 에너지 세이버 (Energy Saver) 정류기 및 배터리와 비우선순위 부하를 위한 옵션 저전압방지장치(LVD)가 특징입니다. 각 캐비닛에는 48V의 4 스트링, 또는 고용량 VRLA 배터리, 24V는 8스트링까지 통합 배터리 선반이 장착되어 있습니다. 확장 백업 시간을 위한 배터리 캐비넷도 선택 가능합니다.
기술자 친화적인 사용자 인터페이스는 풀 컬러 메뉴 스크린을 포함하고 있으며, 빠른 설치와 쉬운 시운전이 가능하도록 사전 설정되어 있습니다. 시스템 설정은 소프트웨어에서 완벽하게 조정가능하며, 반복적인 원스텝 (one-step) 시스템 셋업을 위해 이동가능한 설정 파일로 저장됩니다.
제품 리스트