International *WORLDWIDE SITES

Matrix 48Vdc Inverter

Matrix 48Vdc 인버터 솔루션

MATRIX 솔루션은 신뢰성이 높은 AC 전원이 요구되는 애플리케이션에 사용하도록 설계된 통합 인버터 전원장치입니다. 모듈식으로 설계된 MATRIX 솔루션은 고객의 요구사항에 따라 솔루션을 구성할 수 있으며 최고의 유연성을 제공합니다. 모듈에는 인버터, 동기절체 스위치, 제어기, 인터페이스 모듈 및 유지보수용 바이패스 모듈이 포함됩니다. 다기능 “빌딩 블록” 설계와 n+1 중복구성을 갖춘 MATRIX는 신뢰성이 높은 통신 및 산업용 AC 전원을 공급합니다. 메인 MATRIX 동기절체 스위치는 전원과 인버터 전원 간의 부하를 즉시 자동으로 전환하므로 민감한 전자 장비에 전원의 차단 없이 AC 전원을 지속적으로 공급할 수 있습니다.

MATRIX 솔루션은 디지털 마이크로프로세서 제어 프로그램을 채택하고 있습니다. 감시 제어기의 종합 LCD /LED 디스플레이를 통해 실시간으로 시스템 상태를 확인할 수 있으며, 디스플레이 패널을 통해 프로그램을 설정할 수 있습니다 .

MATRIX 통신 인터페이스 모듈을 설치하면, 멀리 떨어진 위치에서도 시스템을 관리하고 감시할 수 있습니다.

기능 & 특징

  • 최고의 전력 밀도로 소요 공간 축소
  • 핫 플러그 연결로 AC 전원의 차단 없이 모듈 추가 또는 제거 가능
  • 다기능 모듈식 설계로 여러 전원 니즈에 대한 다양한 구성 가능
  • STS (동기절체 스위치)없이 구성할 경우, N+1 중복구성으로 최대 18kVA의 용량 확보
  • 단상 120Vac 또는 230Vac 출력 옵션
  • 단일점 고장을 최소화한 “올 마스터” 동적 메커니즘으로 최적화된 신뢰성 제공
  • 고효율 (>89%)
  • 종합 LCD/LED 디스플레이를 통해 시스템 상태를 확인할 수 있으며, 프로그램 설정이 간단한 사용자 중심의 편리한 패널
  • 로컬/원격 관리용 통합 AC 배전 USB/RS232/RS485 통신 기능을 갖춘 유지보수 바이패스 스위치 옵션

E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.