International *WORLDWIDE SITES

DCTools product image

DCTools

DC 구성 소프트웨어

DCTools는 DC 전원장치의 설정 및 유지보수를 담당하는 현장 기술자를 위해 개발된 DC 구성 소프트웨어입니다. 이 독자적인 DC 구성 소프트웨어는 무료로 제공되고 있으며 인터넷에서 다운로드하여 Eaton DC 전원장치의 셋업을 단순화시킬 수 있습니다.

현장 직원들의 경우 액세스, 네트워크 및 대규모 전력 솔루션; CellSure 배터리 관리 시스템; SiteSure 보조 감시 및 관리 시스템이 포함된 Eaton DC 제품의 설치, 문제해결 및 지원에 DCTools가 매우 유익하다는 사실을 직접 확인할 수 있을 것입니다.

유연성이 더해진 DCTools는 다음 세 가지 방식으로 DC 전원장치에 연결할 수 있습니다; RS232 직렬 포트를 이용한 직접 접속; 전화모뎀, 또는 이더넷 LAN/WAN을 통한 접속.

기능 & 특징

  • DC 전원장치 구성 소프트웨어
  • Windows 호환
  • 사용이 간편한 그래픽 디스플레이
  • 모든 모델의 Eaton DC 전원장치에서 작동
  • CellSure/SiteSure에서 작동
  • 로컬(RS232 직렬) 또는 원격(전화모뎀 또는 이더넷) 접속
  • 인터넷에서 무료로 다운로드 가능

 DCTools 다운로드

E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.