Thailand *WORLDWIDE SITES

Access Power Solutions (APS6-400)

โซลูชันการจ่ายพลังงานแบบ Access Power ในตระกูล APS6-3G ตามมาตรฐาน UL

โซลูชันการจ่ายพลังงานแบบ Access Power รุ่น 3G ของ Eaton® เป็นโซลูชันที่เหมาะสมอย่างยิ่งเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ต้องการกำลังไฟฟ้าต่ำไปจนถึงปานกลาง โดยที่มีขนาดกระทัดรัด, ประสิทธิภาพสูง และคล่องตัว โดยมีทั้งแบบรวมแบตเตอรี่และแบบไม่รวมแบตเตอรี่ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้งานได้ทั่วไปซึ่งรวมไปถึง การใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟสำรองสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าของลูกค้า, โรงไฟฟ้าแบบภายนอกอาคาร, เครือข่ายข้อมูล และไอพีเราท์เตอร์

ด้วยชุดติดต่อประสานกับผู้ใช้งานที่ง่าย ซึ่งประกอบด้วยหน้าจอเมนูสี และการตั้งค่าล่วงหน้าเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและการดำเนินงานที่สะดวก

ระบบชั้นวางขนาด 19” เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว ณ สถานที่ทำงานของลูกค้าหรือในตู้

สามารถปรับตั้งค่าต่างๆ ในระบบทั้งหมดได้อย่างเต็มที่ด้วยซอฟต์แวร์ และสามารถบันทึกข้อมูลการตั้งค่าเหล่านี้ลงในไฟล์ เพื่อการตั้งค่าซ้ำด้วยขั้นตอนเดียวในครั้งต่อไป

สำหรับตระกูล APS6-400 สามใรถจ่ายพลังงานทางด้านขาออกได้ถึง 12kW ด้วยคุณสมบัติที่เป็นสุดยอดแห่งศิลปะของเรกติไฟเออร์แบบ Access 3G อีกทั้งยังรวมเอาแผงจำหน่ายวงจรย่อยไฟกระแสตรงมาพร้อมกับไฮโดรลิคแมคเนติคเซอร์กิตเบรคเกอร์ที่ติดตั้งได้ง่ายโดยการเสียบ(Plug-in)และมีชุดตัดวงจรเมื่อแรงดันต่ำ(Low Voltage Disconnects ; LVD) สำหรับแบตเตอรี่และโหลดที่ไม่จำเป็น

อุปกรณ์ควบคุมระบบที่นำสมัยทำให้มีศักยภาพในการสื่อสารได้อย่างรวดเร็วสำหรับข้อมูลแบบเรียลไทม์ อีกทั้งยังมีความสามารถแบบอัจฉริยะที่ติดมาด้วยสำหรับการบริหารประสิทธิภาพให้มีประโยชน์สูงสุด และมีระบบแจ้งเตือนที่ครอบคลุม พร้อมกับการแจ้งสถานะของระบบซึ่งถูกออกแบบมาให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

คุณสมบัติอื่นๆ ยังมีการปรับแรงดันด้านขาออกโดยชดเชยตามอุณหภูมิ การอัดประจุแบบอิควอไลท์อย่างอัตโนมัติและการทดสอบแบตเตอรี่ทั้งระบบสำหรับอายุการใช้งานที่ยืนยาวของแบตเตอรี่ภายใต้เงื่อนไขสิ่งแวดล้อมต่างๆ

คุณสมบัติและประโยชน์

  • จ่ายพลังงานไฟฟ้าได้สูงเมื่อเทียบกับขนาด(12kW @ 48V/6U, 19”)
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งในชั้นวางขนาด 19” และตู้ทึบ
  • ประสิทธิภาพสูงและค่าตัวประกอบกำลังเท่ากับ 1
  • ไฮโดรลิคแมคเนติคเซอร์กิตเบรคเกอร์ที่ติดตั้งได้ง่ายโดยการเสียบ(Plug-in)
  • สามารถบรรจุอุปกรณ์แยกย่อยได้ 20-way สำหรับโหลดและ 6-way สำหรับแบตเตอรี่
  • สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมชุดตัดวงจรเมื่อแรงดันต่ำ(Low Voltage Disconnects ; LVD)ได้ทั้งแบบตัวเดียวและสองตัว
  • อุปกรณ์ควบคุมแบบอัจฉริยะทั้งรุ่น SC200 หรือ SC100
  • ซอฟท์แวร์การจัดการพลังงานที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเหมาะสำหรับการลดค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินการ
  • ซอฟท์แวร์ที่ทำการกำหนดค่าเบื้องต้นมาแล้วเพื่อความรวดเร็วและง่ายต่อการทำงาน
  • การเข้าถึงจากระยะไกลด้วย TCP/IP, web browser, SNMP
  • การเพิ่มจำนวนโมดุลของเรกติไฟเออร์โดยไม่ต้องปิดระบบไฟฟ้า(hot-plug)

รายการผลิตภัณฑ์


E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.