โซลูชันการจ่ายพลังงานแบบ Access Power รุ่น 3G ชุด APS3 láe APS6 |
||||||||||||||||||||
โซลูชันการจ่ายพลังงานแบบ
Access Power รุ่น 3G ของ Powerware
เป็นโซลูชันที่เหมาะสมอย่างยิ่งเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ต้องการกำลังไฟฟ้าต่ำไปจนถึงปานกลาง
โดยที่มีขนาดกระทัดรัด, ประสิทธิภาพสูง และคล่องตัว ระบบการติดตั้งสำหรับชั้นวางขนาด 19”นี้ สามารถรองรับอุปกรณ์การจ่ายพลังงานแบบ Access Power รุ่น 3G ของ Powerware ที่มีเรกติไฟเออร์โมดูลขนาด 48V ได้มากถึง 3 หรือ 6 โมดูล โดยให้พลังงานด้านขาออกได้สูงถึง 280A. ระบบชุดจ่ายไฟฟ้ายังประกอบด้วยอุปกรณ์แยกย่อยด้านระบบไฟฟ้ากระแสตรง พร้อมอุปกรณ์ควบคุม SC200 ที่มีความสามารถรอบด้าน พร้อมทางเลือกในการสื่อสารผ่าน อีเธอร์เน็ต, เซลลูลาร์ GSM (รวมความสามารถในการส่งข้อความ), โมเด็มมาตรฐาน และ TCP/IP คุณสมบัติและประโยชน์
|
รายการผลิตภัณฑ์