Eaton Logo, links to the Eaton homepage

ประสิทธิภาพ - เรคติไฟเออร์รุ่นประหยัดพลังงาน

  • ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน สูงกว่า 96% ลดการสูญเสียพลังงานอย่างน้อย 50% ในการแปลงแรงดันเป็นไฟฟ้ากระแสตรงเมื่อเทียบกับเรคติไฟเออร์ที่มีขนาดใกล้เคียงกันในตลาด (ที่พิกัดแรงดันด้านเข้า 240Vac)
     
  • ลดการกระจายความร้อนลง อันเป็นผลเนื่องมาจากประสิทธิภาพของเรคติไฟเออร์รุ่นประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง และยังสามารถช่วยประหยัดเพิ่มขึ้นในส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (OPEX) เพราะมีความจำเป็นน้อยลงในการจัดการระบายความร้อน
     
  • ประสิทธิภาพที่ช่วงสูงสุด ด้วยกราฟประสิทธิภาพที่สูงในช่วงสภาพการใช้งานของโหลดที่กว้าง รวมทั้งระบบ “Load Based Rectifier Shutdown” (LBRS) ของอีตั้น ซึ่งจะทำการปิดและเปิดเรคติไฟเออร์เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของเรคติไฟเออร์สำหรับแต่ละโหลดให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมที่สุด
     
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน(OPEX )และป้องกันการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมหาศาล เนื่องจากการสิ้นเปลืองพลังงานที่ลดลง
Efficiency Curve - Energy Saver Rectifier           Logo Smarter Energy

E-mail this page Print this page
Copyright ©2018 Eaton
All rights reserved.