Thailand *WORLDWIDE SITES

อินเวอร์เตอร์

Telecom Inverter Solution
โซลูชั่นสำหรับอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ในงานโทรคมนาคม
อินเวอร์เตอร์ในงานโทรคมนาคมของอีตั้นเ ป็นนวัตกรรมที่รองรับการรับไฟเข้าที่ภาคอินพุทได้สองทางซึ่งเป็นโซลูชั่นที่ถูกออกแบบมาเพื่อประยุกต์ใช้ในงานที่ต้องการความมีเสถียรภาพสูงมากๆสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ไฟกระแสสลับ โดยภาคอินพุทสามารถรับได้ทั้งไฟกระแสสลับ 230 โวลท์พร้อมกับไฟกระแสตรง 48 โวลท์ อีตั้นได้พัฒนาโซลูชั่นนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของการใช้เครื่องสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง(ยูพีเอส)แบบดั้งเดิมกับอินเวอร์เตอร์แบบธรรมดาทั่วไป
Matrix 48Vdc Inverter Solution
โซลูชันอินเวอร์เตอร์ Matrix สำหรับไฟฟ้ากระแสตรง 48V
โซลูชัน MATRIX เป็นระบบพลังงานไฟฟ้าพร้อมอินเวอร์เตอร์ในตัว ออกแบบขึ้นเพื่อการใช้งานที่ต้องการพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งมีเสถียรภาพสูงมากเป็นพิเศษ การออกแบบในลักษณะโมดูลาร์ของ MATRIX ให้ความยืดหยุ่นสูงสุดเพื่อการติดตั้งโซลูชันตามความต้องการของลูกค้า
Matrix 2000 Stand Alone Inverter
อินเวอร์เตอร์โมดูลเดี่ยวรุ่น Matrix 2000
อินเวอร์เตอร์โมดูลเดี่ยวรุ่น MATRIX 2000 ของ Eaton ออกแบบขึ้นสำหรับงานด้านโทรคมนาคมที่ต้องการพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งมีเสถียรภาพสูงมากเป็นพิเศษ ประสิทธิภาพที่สูงส่งและขนาดที่กะทัดรัดทำให้อินเวอร์เตอร์รุ่น Matrix 2000 เป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับให้พลังงานอุปกรณไฟฟ้ากระแสสลับที่มีความสำคัญทุกรูปแบบ

รายการผลิตภัณฑ์


E-mail this page Print this page
Copyright ©2018 Eaton
All rights reserved.