Thailand *WORLDWIDE SITES

Matrix 48Vdc Inverter

โซลูชันการแปลงพลังงานไฟตรง 48Vdc รุ่น Matrix

MATRIX เป็นโซลูชันที่รวมระบบการแปลงพลังงานภายใต้การออกแบบสำหรับการประยุกต์ใช้ในบริเวณที่ต้องการความเสถียรภาพสูงๆของระบบไฟฟ้ากระแสสลับ MATRIX ถูกออกแบบให้เป็นโมดูลเพื่อให้มั่นใจว่ามีความยืดหยุ่นสูงสุดในการจัดรูปแบบของโซลูชันให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า โมดูลต่างๆประกอบด้วย ตัวแปลงพลังงาน สวิทช์สแตติค ตัวควบคุม ตัวเชื่อมต่อระบบประสานงานและตัวบายพาสสำหรับการซ่อมบำรุง ด้วยการออกแบบที่เป็นบล็อกๆให้มีความคล่องตัวและจัดรูปแบบเป็น redundant(n+1) จึงสร้างความมั่นใจในเสถียรภาพการจ่ายพลังงานกระแสสลับให้กับอุปกรณ์ในงานสื่อสารและงานอุตสาหกรรมได้ ตัวสวิทช์สแตติคยังสามารถทำการถ่ายโอนแหล่งพลังงานให้โหลดได้อย่างอัตโนมัติในชั่วขณะจากแหล่งจ่ายหลัก(ของการไฟฟ้าฯ) ไปยัง ชุดแปลงพลังงาน และถ่ายโอนกลับ เพื่อความมั่นใจในคุณภาพของพลังงานที่ไม่มีการขาดช่วงให้กับอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ที่มีความอ่อนไหวสูง

MATRIX ได้นำเอาตัวควบคุมแบบดิจิตอลไมโครโปรเซสเซอร์ มาใช้ในงานการตรวจติดตามค่าและสถานะของระบบแบบเวลาจริง(Real-time)ผ่านการแสดงค่าโดยจอ LCD และหลอดLED อย่างครอบคลุม อีกทั้งยังสามารถตั้งค่าต่างๆให้กับระบบผ่านหน้าจอนี้ได้ด้วย

หากต้องการควบคุมและตรวจติดตามจากระยะไกลก็เพียงแต่ติดตั้งตัวอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบประสานงานของ MATRIX เท่านั้น

คุณสมบัติและประโยชน์

  • ให้พลังงานสูงสุดโดยมีขนาดกะทัดรัด
  • สามารถเพิ่มหรือลดจำนวนโมดุลโดยไม่กระทบกับการจ่ายพลังงานแม้ชั่วขณะ(Hot- pluggable)
  • ด้วยการออกแบบที่เป็นโมดูลลาร์ทำให้มีความคล่องตัวในการจัดรูปแบบต่างๆได้อย่างหลากหลายสำหรับความต้องการแบบต่างๆกัน
  • มีขนาดกำลังขยายได้จนถึง 18kVA ด้วยรูปแบบ redundancy(N+1) เมื่อจัดโครงสร้างแบบปราศจาก สวิทช์สแตติคสำหรับถ่ายโอน
  • สามารถเลือกไฟกระแสสลับขาออกได้ทั้ง 120Vac หรือ 230Vac แบบเฟสเดียว
  • ด้วยการออกแบบที่รองรับการเคลื่อนไหวทางกลแบบ All master ทำให้สามารถกำจัดจุดอ่อนต่างๆเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับระบบ
  • ประสิทธิภาพสูงกว่า 89%
  • จอ LCD และหลอดLED สามารถแสดงสถานะของระบบได้อย่างครอบคลุม อีกทั้งยังสามารถตั้งค่าต่างๆให้กับระบบผ่านหน้าจอนี้ได้ด้วย
  • มีชุดสวิทช์บายพาสสำหรับงานซ่อมบำรุงพร้อมอุปกรณ์ตัดตอนของวงจรย่อยเป็นอุปกรณ์เสริม(หากต้องการ)
  • มีชุดเชื่อมต่อการสื่อสารแบบ USB/RS232/RS485 สำหรับระบบการจัดการที่หน่วยงานหรือระยะไกล

รายการผลิตภัณฑ์


E-mail this page Print this page
Copyright ©2018 Eaton
All rights reserved.