โซลูชั่นการจ่ายพลังงานสำหรับระบบขนาดใหญ่(Metro) แบบ DV2-3G (UL Listed)
โซลูชั่นการจ่ายพลังงานสำหรับระบบขนาดใหญ่(Metro) แบบ DV2-3G (UL Listed) เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการให้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับการประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ต้องการพลังงานน้อยจนถึงขนาดปานกลางที่มีความน่าเชื่อถือสูง ยืดหยุ่นและมีขนาดกะทัดรัด
สามารถประยุกต์ใช้งานได้ทั่วไปรวมถึงการให้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรง
สำหรับอุปกรณ์ที่สำคัญของลูกค้า, เชลต์เตอร์แบบใช้ภายนอกอาคาร,
VoIP, PABX, อุปกรณ์เครือข่ายข้อมูลและเร้าท์เตอร์ IP ระบบ 48Vdc
จ่ายกระแสให้โหลดได้สูงสุดถึง 600A และระบบ 24Vdc ที่จ่ายกระแสให้
โหลดได้สูงสุดถึง 500A.