48Vdc : 4 แผง หรือ
24Vdc : 8 แผง
โซลูชั่นการจ่ายพลังงานสำหรับระบบขนาดใหญ่(Metro) แบบ DV2-3G (UL Listed) เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการให้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับการประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ต้องการพลังงานน้อยจนถึงขนาดปานกลางที่มีความน่าเชื่อถือสูง ยืดหยุ่นและมีขนาดกะทัดรัด สามารถประยุกต์ใช้งานได้ทั่วไปรวมถึงการให้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับอุปกรณ์ที่สำคัญของลูกค้า, เชลต์เตอร์แบบใช้ภายนอกอาคาร, VoIP, PABX, อุปกรณ์เครือข่ายข้อมูลและเร้าท์เตอร์ IP
ตู้สำหรับขยายแบตเตอรี่ทำให้ลูกค้าง่ายต่อการออกแบบและติดตั้งแบตเตอรี่เพิ่มเติมเพื่อขยายระยะเวลาสำรองไฟสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมและอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสำคัญ โดยสามารถเพิ่มตู้แบตเตอรี่ได้สูงสุดถึง 6 ตู้สำหรับตู้จ่ายพลังงานสำหรับระบบขนาดใหญ่(Metro) แบบ DV2-3G ซึ่งทำให้ขนาดแบตเตอรี่โดยรวมสูงถึง 4200Ahr ในโซลูชั่นของระบบ 48Vdc และ8400Ahr ในโซลูชั่นของระบบ 24Vdc
ตู้สำหรับขยายแบตเตอรี่สามารถติดตั้งแผงจำหน่ายวงจรย่อยไฟกระแสตรงที่เป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มจำนวนวงจรย่อยด้านขาออกจากตู้จ่ายไฟหลัก ซึ่งแผงจำหน่ายวงจรย่อยไฟกระแสตรงนี่มาพร้อมกับไฮโดรลิคแมคเนติคเซอร์กิตเบรคเกอร์ที่ติดตั้งได้ง่ายโดยการเสียบ(Plug-in)
รายการผลิตภัณฑ์
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
|
ข้อมูลสรุปผลิตภัณฑ์ |
เอกสารข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ |
ค้นหาตัวแทนจำหน่าย |