Thailand *WORLDWIDE SITES

Metro Power product image

โซลูชั่นการจ่ายพลังงานสำหรับระบบขนาดใหญ่(Metro) แบบ DV2-3G (UL Listed)

ระบบ 48Vdc ที่จ่ายกระแสให้โหลดได้สูงสุดถึง 600A.

ระบบ 24Vdc ที่จ่ายกระแสให้โหลดได้สูงสุดถึง 500A.

โซลูชั่นการจ่ายพลังงานสำหรับระบบขนาดใหญ่(Metro) แบบ DV2-3G (UL Listed) เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการให้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับการประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ต้องการพลังงานน้อยจนถึงขนาดปานกลางที่มีความน่าเชื่อถือสูง ยืดหยุ่นและมีขนาดกะทัดรัด สามารถประยุกต์ใช้งานได้ทั่วไปรวมถึงการให้พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับอุปกรณ์ที่สำคัญของลูกค้า, เชลต์เตอร์แบบใช้ภายนอกอาคาร, VoIP, PABX, อุปกรณ์เครือข่ายข้อมูลและเร้าท์เตอร์ IP

อุปกรณ์จ่ายพลังงานสำหรับระบบขนาดใหญ่(Metro) แบบ DV2-3G สามารถจ่ายพลังงานด้านขาออกให้กับโหลดและประจุแบตเตอรี่ได้สูงถึง 40kW ด้วยคุณสมบัติที่เป็นสุดยอดแห่งศิลปะของเรกติไฟเออร์แบบ Access 3G หรือแบบประหยัดพลังงาน(Energy Saver) อีกทั้งยังรวมเอาแผงจำหน่ายวงจรย่อยไฟกระแสตรงมาพร้อมกับไฮโดรลิคแมคเนติคเซอร์กิตเบรคเกอร์ที่ติดตั้งได้ง่ายโดยการเสียบ(Plug-in)และมีชุดตัดวงจรเมื่อแรงดันต่ำ(Low Voltage Disconnects ; LVD) สำหรับแบตเตอรี่และโหลดที่ไม่จำเป็น แต่ละตู้มีถาดสำหรับใส่แบตเตอรี่มาให้พร้อมซึ่งสามารถใส่แบตเตอรี่แบบ VRLA ที่มีความจุสูงได้สูงสุดถึง 4 แผงสำหรับระบบ 48V หรือ 8 แผงสำหรับระบบ 24V รวมทั้งสามารถจัดหาตู้สำหรับใส่แบตเตอรี่ที่เป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อขยายเวลาสำรองไฟฟ้า

ชุดอินเตอร์เฟสสำหรับเชื่อมต่อกับผู้ใช้งานที่ใช้งานง่ายรวมทั้งยังเป็นจอสีพร้อมเมนูเพื่อเลือกการทำงานและยังได้ทำการกำหนดค่าเบื้องต้นมาแล้วเพื่อความรวดเร็วในการติดตั้งและง่ายต่อการตั้งค่าเพื่อทดสอบระบบและสามารถจัดเก็บการกำหนดค่าต่างๆในไฟล์เพื่อถ่ายโอนไปใช้ตั้งค่าซ้ำแบบเดียวกันได้เสร็จภายในขั้นตอนเดียว

คุณสมบัติและประโยชน์

  • สามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้สูงเมื่อเทียบกับขนาด
  • ประสิทธิภาพสูงและค่าตัวประกอบกำลังเท่ากับ 1
  • เพิ่มจำนวนโมดุลของเรกติไฟเออร์โดยไม่ต้องปิดระบบไฟฟ้า(Hot-Swap)
  • รวมแบตเตอรี่ไว้ภายในตู้ได้
  • ชุดตัดวงจรเมื่อแรงดันต่ำ(Low Voltage Disconnects ; LVD) สำหรับแบตเตอรี่และโหลดที่ไม่จำเป็น
  • ไฮโดรลิคแมคเนติคเซอร์กิตเบรคเกอร์ที่ติดตั้งได้ง่ายโดยการเสียบ(Plug-in)
  • มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับรองรับแรงดันด้านขาเข้า
  • พร้อมคุณสมบัติการจัดการระบบแบบอัจฉริยะ
  • ซอฟท์แวร์ที่ทำการกำหนดค่าเบื้องต้นมาแล้วเพื่อความรวดเร็วและง่ายต่อการทำงาน
  • การทดสอบสภาพแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ
  • การเข้าถึงจากระยะไกลด้วย TCP/IP, web browser, SNMP
  • ซอฟท์แวร์การจัดการพลังงานที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเหมาะสำหรับการลดค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินการ
  • การสวิทช์ชิ่งระบบที่ตำแหน่งติดตั้งและจากสำนักงานกลาง
  • สายไฟทั้งหมดต่อเข้าทางด้านบนโดยมีตัวเลือกเสริมเพื่อเพิ่มกล่องใส่สายไฟทางด้านหลังสำหรับพื้นยกที่มีสายไฟขึ้นจากด้านล่าง

รายการผลิตภัณฑ์


E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.