เรกติไฟเออร์ไฟฟ้ากระแสตรง
เรกติไฟเออร์ในรุ่น 3G ของอีตั้น ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยมุ่งมั่นตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น เพิ่มความสามารถการจ่ายพลังงานเมื่อเทียบกับขนาดอย่างชัดเจน ลดความต้องการ CAPEX และบริหารการใช้งานพื้นที่ให้ดีขึ้น การพัฒนาความยืดหยุ่นของระบบจะรวมไปถึงความสามารถในการติดตั้งได้ทั้งแนวนอนหรือแนวตั้ง (โซลูชันเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่จำกัด), รับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับด้านขาเข้าด้วยช่วงระดับแรงดันที่ครอบคลุมทุกมาตรฐาน และความสามาถในการขยายระบบในระดับสูงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เรกติไฟเออร์ในรุ่น 3G ได้รับการออกแบบขึ้นจากสถาปัตยกรรมของเรกติไฟเออร์ในรุ่นที่แล้ว เพื่อรักษาคุณสมบัติความมีเสถียรภาพที่สูงเป็นอย่างยิ่งเมื่อใช้งานในภาคสนาม อายุการใช้งานที่ยาวนาน, ประสิทธิภาพ และความสามารถการจ่ายพลังงานเมื่อเทียบกับขนาดที่เพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับการลดผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม รวมถึง CAPEX และ OPEX
เรกติไฟเออร์รุ่น EPR48-3G ของ Powerware
เรกติไฟเออร์ 48V แบบ Enterprise Power รุ่น EPR48-3G ของ Powerware ได้รับการออกแบบขึ้นโดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องติดต่อกับระบบเครือข่ายเช่น เครือข่ายข้อมูลแบบ PoE และ VoIP, อุปกรณ์ในที่ตั้งของลูกค้า และอุปกรณ์ที่อยู่ในตู้ซึ่งติดตั้งบริเวณริมถนน
เรกติไฟเออร์รุ่น APR24-3G ของ Powerware
เรกติไฟเออร์ 24V แบบ Access Power ที่ได้รับการออกแบบขึ้นโดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องติดต่อกับระบบเครือข่ายโทรคมนาคมและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเบา เช่น สถานีย่อยของระบบเซลลูลาร์, ระบบเครือข่ายวิทยุเฉพาะกลุ่มและระบบ SCADA
APR48-3G ของ Powerware
(48V) เรกติไฟเออร์ในรุ่น Access Power ได้รับการออกแบบขึ้นโดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องเข้าถึงระบบเครือข่าย เช่น สถานีฐานระบบเซลลูลาร์, จุดติดต่อ Wi-Fi, อุปกรณ์ในที่ตั้งของลูกค้า และอุปกรณ์ติดตั้งในตู้ซึ่งติดตั้งบริเวณริมถนน
อุปกรณ์ควบคุมการประหยัดพลังงาน
อุปกรณ์ควบคุมการประหยัดพลังงาน Eaton ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมซึ่งมองหาวิธีในการประหยัดต้นทุนด้านพลังงาน และ/หรือเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนจากเครือข่ายตามเป้าที่ตั้งไว้
เรกติไฟเออร์รุ่น CR48-3G ของ Powerware
เรกติไฟเออร์ 48V แบบ Core Power รุ่น CR48-3G ได้รับการออกแบบขึ้นโดยเฉพาะสำหรับประยกต์ใช้ในระบบที่ต้องการพลังงานสูงๆที่ด้านออก อาทิเช่น ศูนย์ข้อมูลและสถานีหลักของเครือข่าย เรกติไฟเออร์แต่ละตัวสามารถให้พลังงานได้สูงถึง 5800W ที่ด้านออก
เรกติไฟเออร์อื่นๆ...