Thailand *WORLDWIDE SITES

SPSD Series - Solar Regulation System product image

DC Power Solar Power - Regulators -
SPSD Series - Solar Regulation System

ระบบ Solar Regulation รุ่น SPSD Series เป็นเครื่องมือควบคุมอิเล็กโทรนิกส์สำหรับแหล่งจ่ายไฟพลังงานแสงอาทิตย์ในระยะไกล ป้องกันการชาร์จไฟเกิน ลดการสูญตัวนำประจุไฟ และหยุดการปล่อยประจุไฟเกิน ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของแบตเตอรี่และลดการบำรุงรักษา

คุณสมบัติ

  • การชาร์จแบบ Taper ด้วยแบงก์สวิตช์โดยไม่เกิดความร้อน
  • การชาร์จสองขั้นตอนแบบ boost/float
  • แรงดันควบคุมแบบชดเชยอุณหภูมิ
  • การตั้งค่าที่ปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ
  • มีการวัดค่าที่ครอบคลุม
  • มีโปรแกรมทดสอบในตัว
  • การบันทึกข้อมูลสมรรถนะการทำงาน
  • การควบคุมและตรวจสอบจากระยะไกล
  • การป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
  • การป้องกันการโอเวอร์โหลด
  • การป้องกันแบตเตอรี่อ่อน
  • เคสหุ้มแบบ IP66
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
รุ่น แรงดัน กระแสชาร์จ กระแสโหลด
SPS12D75 12V 75A 50A
SPS12D100 12V 100A 50A
SPS12D200 12V 200A 50A
SPS24D75 24V 75A 50A
SPS24D100 24V 100A 50A
SPS24D200 24V 200A 50A
SPS48D75 48V 75A 50A
SPS48D100 48V 100A 50A
SPS48D200 48V 200A 50A
TS1 เซนเซอร์อุณหภูมิ

รายการผลิตภัณฑ์


E-mail this page Print this page
Copyright ©2018 Eaton
All rights reserved.