Thailand *WORLDWIDE SITES

NPS product image

Eaton Network Power Solutions

ระบบไฟ DC สำหรับงานโทรคมนาคม 24V DC มากถึง 38.4 kW

ระบบไฟ DC สำหรับงานโทรคมนาคม 48V DC มากถึง 72 kW

ระบบไฟ DC Eaton สำหรับงานโทรคมนาคม 24V และ 48V ของ Eaton พร้อม rectifier NPR24 และ NPR48 เป็นแหล่งจ่ายไฟ DC ที่กะทัดรัด มีประสิทธิภาพ และยืดหยุ่น เป็นโซลูชันที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับสำนักงานท้องถิ่นหรือรวมศูนย์ การส่งข้อมูลผ่านใยแก้วนำแสง และเซลลูลาร์แบบไร้สาย (3G, GSM, CDMA, UMTS, BTS, MSC)

ระบบติดตั้งบนRack 19 นิ้วนั้นมีทั้ง rectifier module แบบกะทัดรัดมากถึง 24 โมดูลที่กินเนื้อที่Rackเพียง 20U ส่วนระบบ Multi-rack (มากถึง 378 kW, 7875 A @ 48V หรือ 202 kW, 7875 A@24V) ก็ยังมีให้เลือกจาก Eaton LPS ของ Eaton

ระบบทุกระบบมีโมดูลกระจายไฟ DC ในตัวและโมดูลควบคุมแบบ SM60/SM65

การใช้งานโดยทั่วไปคือการให้กำลังไฟที่มีความพร้อม 24V หรือ 48V สำหรับเครือข่ายไร้สาย, ระบบส่งข้อมูลระยะไกล, สำนักงานท้องถิ่นหรือรวมศูนย์และระบบสวิตช์ขนาดใหญ่ โซลูชัน Eaton Network Power ได้รับการตั้งค่าล่วงหน้าเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว การตั้งค่าระบบทั้งหมดสามารถปรับเปลี่ยนได้ผ่านซอฟต์แวร์และเก็บไว้ในรูปไฟล์ค่าระบบที่สามารถโอนถ่ายได้ง่าย เพื่อการตั้งค่าระบบใหม่เพียงครั้งเดียวที่แสนสะดวกสบาย

คุณสมบัติและประโยชน์ใช้สอย

ตู้ขนาด 45U
ซอฟต์แวร์ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
ความหนาแน่นกำลังไฟที่สูง
เปลี่ยนRectifier อย่างรวดเร็วแบบออนไลน์ (Hot-Swap)
ประสิทธิภาพสูงและ Power Factor ที่เป็นหนึ่ง
การปกป้องไฟกระชาก
ตัวเลือกในการต่อระบบแบบขนาน
การชดเชยอุณหภูมิ
ตัวเลือกในการกระจายไฟ DC ที่หลากหลาย

การใช้งานทั่วไป

ระบบไร้สาย
เทอร์มินัลส่งสัญญาณ
สวิตชิ่งแบบสำนักงานท้องถิ่นหรือรวมศูนย์

รายการผลิตภัณฑ์


E-mail this page Print this page
Copyright ©2018 Eaton
All rights reserved.