Giải pháp nguồn cho mạng truy cập 3G – dòng UL 24V & 48V
Các giải pháp nguồn cho mạng truy cập 3G của Eaton là giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng viễn thông quy mô trung bình và thấp yêu cầu nguồn cấp DC linh hoạt, hiệu quả và gọn nhẹ kèm hoặc không kèm theo ắcquy. Các ứng dụng điển hình bao gồm nguồn dự phòng cho thiết bị lắp tại nhà, các trạm điện ngoài trời, các mạng dữ liệu và thiết bị định tuyến IP.
Giải pháp nguồn cho mạng truy cập 3G của Eaton dòng 400 này có chứng nhận tiêu chuẩn UL và FCC. Giao diện người dùng thân thiện với màn hình màu và được cấu hình trước để cài đặt nhanh và sử dụng dễ dàng. Hệ thống lắp trên rack 19” giúp có thể lắp đặt nhanh chóng vào các tòa nhà hoặc phòng máy. Tất cả thông số cài đặt hệ thống đều có thể điều chỉnh bằng phần mềm và lưu vào các file cấu hình để cài đặt lại hệ thống chỉ bằng một bước.
Tính năng & Tiện ích
- Giải pháp lắp trên rack 19” gọn nhẹ và có thể mở rộng
- Cung cấp thiết bị điều khiển, phân phối và tới 3 bộ chỉnh lưu chỉ trong một giá máy đơn
- Mật độ công suất cao ((105A @ 48V/3U, 19”
- Khả năng hoạt động rộng với bộ chỉnh lưu điện áp vào AC
- Hỗ trợ mở rộng nhanh chóng bộ chỉnh lưu ngay khi đang hoạt động (cắm nóng)
- Làm mát bằng quạt với độ tin cậy cao
- Hệ số công suất và độ hiệu dụng cao
- Đầu vào AC đơn hoặc cấp vào bộ chỉnh lưu riêng rẽ
- Tính năng quản lý hệ thống thông minh
- Truy cập từ xa (TCP/IP, trình duyệt web, SNMP)
- Phần mềm được cấu hình trước để có thể triển khai nhanh chóng & đơn giản
- Phần mềm quản lý năng lượng tối ưu hóa mức hiệu dụng và giảm chi phí vận hành