Giải pháp nguồn cho mạng truy cập 3G – dòng APS3 và APS6-24V & 48V
Hệ thống nguồn DC 24V ứng dụng cho viễn thông với công suất tới 8.64kW
Hệ thống nguồn DC 48V ứng dụng cho viễn thông với công suất tới 12kW
Các giải pháp nguồn cho mạng truy cập 3G của Eaton là giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng viễn thông quy mô trung bình và thấp yêu cầu nguồn cấp DC linh hoạt, hiệu quả và gọn nhẹ.
Hệ thống lắp trên rack 19” này sử dụng các module chỉnh lưu Nguồn cho Mạng truy cập 3G 24V hoặc 48V của Eaton để cấp nguồn ra 280A.
Hệ thống cũng bao gồm một bảng phân phối nguồn DC hoàn chỉnh và dòng sản phẩm điều khiển hệ thống SC200 với các tùy chọn giao tiếp qua mạng GSM (bao gồm nhắn tin), Ethernet, modem chuẩn và TCP/IP
Tính năng & Tiện ích
- Làm mát bằng quạt với độ tin cậy cao
- Lắp trên rack 19”
- Tùy chọn 3U và 6U theo module
- Hỗ trợ tới 6 module chỉnh lưu
- Phần mềm được cấu hình trước
- Mật độ công suất cao (280A/6U, 19”)
- Tùy chọn AC đa dạng (1Ø, 3Ø, 2Ø)
- Hỗ trợ mở rộng nhanh chóng bộ chỉnh lưu ngay khi đang hoạt động (thay thế nóng)
- Hệ số công suất và độ hiệu dụng cao
- Các tùy chọn ưu tiên và không ưu tiên cho phân phối nguồn DC