Giải pháp nguồn DV2-3G Metro (theo chuẩn UL)
Giải pháp nguồn DV2-3G Metro của Eaton theo chuẩn UL là giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng viễn thông từ công suất thấp đến công suất vừa đáp ứng được yêu cầu gọn nhe, hiệu quả và linh hoạt. Các ứng dụng điển hình bao gồm nguồn DC dự phòng cho các thiết bị trong nhà của khách hàng, thiết bị ngoài trời, VoIP, tổng đài, hệ thống mạng dữ liệu và bộ định tuyến IP. Hệ thống nguồn 48Vdc có thể dùng cho dòng tải lên đến tối đa 600A. Hệ thống nguồn 24Vdc có thể dùng cho dòng tải lên đến tối đa 500A