Hệ thống nguồn 48Vdc có dòng tải lên đến tối đa là 600A
Hệ thống nguồn 24Vdc có dòng tải lên đến tối đa là 500A
Giải pháp nguồn 3G Metro của Eaton theo chuẩn UL là giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng viễn thông từ công suất thấp đến công suất vừa đáp được yêu cầu gọn nhe, hiệu quả và linh hoạt. Các ứng dụng điển hình bao gồm nguồn DC dự phòng cho các thiết bị trong nhà của khách hàng, các thiết bị ngoài trời, VoIP, tổng đài, hệ thống mạng dữ và bộ đinh tuyến IP.
Dải sản phẩm nguồn DV2-3G Metro có công suất lên đến 40kW đầu ra cho tải và nạp lại ắc qui. Nó có tính năng truy cập 3G công nghệ mới, hoặc module chỉnh lưu tiết kiệm năng lượng, một panel tích hợp phân phối nguồn một chiều dễ sử dụng có các automat thủy từ dễ dàng tháo lắp, và bộ ngắt điện áp thấp (LVD) tùy chọn cho ắc qui và các tải không ưu tiên. Mỗi tủ được lắp lên đến 4 tổ ắc qui cho hệ thống nguồn 48V và 8 tổ ắc qui cho hệ thống nguồn 24V, ắc qui chì kín a-xít công suất cao. Có sẵn các tủ ắc qui mở rộng tùy chọn để tăng thời gian lưu điện
Một giao diện thân thiện với người sử dụng bao gồm màn hình mầu với danh mục đầy đủ được cấu hình sẵn dễ dàng cài đặt và vận hành. Các cài đặt của hệ thống có thể điều chỉnh hoàn toàn trên phần mềm và lưu vào file cấu hình có thể chuyển được để cài đặt cho hệ thống theo cơ chế có thể lặp lại một bước.
sản phẩm
Thông tin liên quan
|
Thông tin chung về sản phẩm |
Tài liệu giới thiệu sản phẩm |
Tìm nhà phân phối |